Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-512

AVENTICS™ Baureihe 512 (Größe 2)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS ISO-Magnetventile der Baureihe 512 (Größe 2) sind Ventile mit hohen Geschwindigkeiten und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in jeder Art von Automatisierung konzipiert wurden. Sie bieten eine branchenführende Lebensdauer und reproduzierbare sowie zuverlässige Leistungsmerkmale in rauen Umgebungen. Die Baureihe 5599-2 entspricht der Norm ISO 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Sie beinhaltet eine patentierte Schieber-und-Hülsen-Technologie, was sie ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten eignet, die in der Automobilbranche, bei Pressmaschinen, Stanzmaschinen und bei der Reifenherstellung zu finden sind.

Ventilbetätigung
Magnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, ISO
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Modulare Bauweise für eine einfache Konfiguration und die Eliminierung von interner Verkabelung
  • Minimierter Energieverbrauch durch Druckregler
  • Optimierung der Maschinentaktfrequenz durch Drehzahlregler
  • Feldbus-Elektronik und E/A-Fähigkeit ermöglichen die Systemvernetzung
  • Direkt betätigte Magnetspulen und elektropneumatisch betätigte Modelle sind lieferbar
  • Anschlussleiste für eine einfache Verkabelung

Dokumentation und Zeichnungen