Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-TopWorx TVL

TopWorx™ TVL Stellungsregler der TV-Serie

Produktbeschreibung

Der TopWorx™ TVL ist dank seiner besonders leichten, robusten und dauerhaften Konstruktion für besonders raue Umgebungen geeignet.
Durch die Kombination von voller Funktionalität in einem kompakten, direkt montierbaren Gehäuse bieten unsere Schaltkästen der TX-Serie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Serie TX ist mit einer Vielzahl von Positionssensoren, integrierten Magnetventilen und Bus-Netzwerken lieferbar, für den Einsatz in allen Ex-Bereichen geeignet und mit IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen erhältlich.
Die verschiedenen GO Switch Schaltkästen der TX-Serie bieten neben der gleichen Zuverlässigkeit wie bestehende GO Switch Schalter auch verbesserte Merkmale und Vorteile. Der GO Switch 36 kann optional mit 2 oder 4 Schaltern für TX- und TV-Gehäuse konfiguriert werden. Für noch eine noch engere Steuerung sind integrierte Magnetventile in der 2-Schalter-Konfiguration optional erhältlich.