Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der X-STREAM Enhanced Feldgehäuse-Analysator bietet leistungsstarke Analyse-Technologie in einem wandmontierbaren NEMA 4X/IP66 Edelstahl-Gehäuse. Für die Ex-Bereiche Zone 2 und Div. 2 sind spezielle Lösungen mit CSA-C/US-Zulassungen erhältlich. Die Doppelkammer-Version mit separat untergebrachten physikalischen und elektronischen Komponenten ermöglicht eine vollständige gasdichte Trennung.

Gehäuseschutzart
Typ 4X, IP 66 gemäß EN 60529 für die Installation im Freien mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
Luftfeuchtigkeitsbereich
<90 % RF bei 20 °C (68 °F)
<70 % RF bei 40 °C (104 °F)
Gewicht
Bis zu 25 kg (55,1 lbs) (bis zu 45 kg (99,2 lbs) für Ausführung mit Zweikammergehäuse) je nach Konfiguration
Analogausgang
1–5, einzeln optisch getrennt, 4(0)–20 mA (RB ≤500 Ω)
Analogeingang
2 Analogeingänge, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) oder 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Kommunikationsprotokoll
Ethernet mit Modbus TCP; RS 485/232C mit Modbus RTU; 2 USB-Ports

Merkmale

  • Gasanalysator für bis zu fünf Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Aufruf über Webbrowser
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit

Dokumentation und Zeichnungen