Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-corrlog-wireless

Roxar™ CorrLog Wireless

Produktbeschreibung

Der Roxar CorrLog Wireless-Messumformer liefert äußerst genaue Korrosionsdaten. In Verbindung mit anderen Produkten von Emerson bietet dieser Messumformer ein hoch effizientes Datenmanagement im Rahmen einer integrierten Lösung zur Integritäts- und Prozessüberwachung. Der Messumformer ist ein Bestandteil einer integrierten WirelessHART-Lösung, die Daten an Roxar Fieldwatch oder andere Softwareanwendungen weiterleitet. Der Messumformer verfügt über ein standardmäßiges WirelessHART-Kommunikationsprotokoll gemäß IEC 62591, das kostengünstige Online-Upgrades ermöglicht und den Nutzwert der von Überwachungssensoren mit hoher Empfindlichkeit und schneller Ansprechzeit gelieferten Informationen erhöht.

Dokumentation und Zeichnungen