Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Roxar mechanische Demontagewerkzeuge und Serviceventile

Produktbeschreibung

Das Roxar mechanische Demontagewerkzeug ist ein hochwertiges Werkzeug für die Demontage und Montage von Sonden und Coupons aus/in 2”-Hochdruck-Zugangsfittings gemäß Industriestandard. Das Werkzeug ist mit mechanischen 2”-Zugangssystemen der meisten Anbieter kompatibel. Doppelte Absperr- und Entlüftungsventile für Servicezwecke tragen zusätzlich zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Das Ergebnis ist eine effektive, sichere und effiziente Demontage.

Dokumentation und Zeichnungen