Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Einziehbare Roxar™ Masseverlust-Coupons und -Halterungen

Produktbeschreibung

Die Roxar™ einziehbaren Masseverlust-Coupons und -Halterungen werden zur Korrelation der Korrosionsraten an Rohrleitungswänden verwendet. Dies erfolgt auf der Grundlage von Messungen des Gewichts von Elementen, die Korrosion ausgesetzt sind, im Laufe der Zeit. Darüber hinaus können, falls erforderlich, die Auswirkungen von Lochfraß, Verzunderung, Ablagerungen und Bakterien analysiert werden. Die einziehbaren Coupons werden an Niederdrucksystemen installiert. Die Korrosions-Coupons sind in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, um Korrosion in vielen Arten von Systemen erkennen zu können.

Dokumentation und Zeichnungen