Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Rosemount™ 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende ist dazu konzipiert, sehr genaue Durchflussmessungen in kleinen Leitungsgrößen (15–40 mm bzw. 0,5–1,5 Zoll) einfacher zu ermöglichen. Der in einem Messrohr integrierte Wirkdruckgeber lässt sich problemlos installieren und ist für Durchflussmessungen von Gas, Flüssigkeit oder Dampf geeignet. Dieses Produkt verfügt eine selbstzentrierende Messblende zur Vermeidung von Installationsfehlern und kann als komplett montiertes Durchfluss-Messsystem oder als Einzelteil bestellt werden.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 900#
Prozesstemperaturbereich
-80 bis 454 °C (-112 bis 850 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau.
  • Die Bestellung als Montageeinheit mit einem Messumformer bietet ein komplettes Durchflussmesssystem.
  • Ausführung für kleine Nennweiten zwischen 15 und 40 mm (0,5 und 1,5 Zoll) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Selbstzentrierende Messblende verhindert Einbaufehler, um bestmögliche Leistungsmerkmale zu erzielen.
  • Mögliche Direktmontage an einen beliebigen Rosemount Differenzdruck-Messumformer und eine Reihe von Prozessanschlüssen erhöhen die Anwendungsflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen