Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Durchflussmessumformer

Produktbeschreibung

Als klassenbeste multivariable Lösung liefert der Rosemount 3051S Wireless MultiVariable Durchflussmessumformer Messungen über ein sicheres WirelessHART® Netzwerk Dieser Durchflussmessumformer ist kostengünstig und liefert eine direkte variable Messung für Differenzdruck und statischen Druck ohne Verkabelungsaufwand. Dieses Gerät bietet auch eine schnelle Instrumentierung von Messpunkten und standardisiert auf eine einzige Modellnummer.

Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Ausgabe
Differenzdruck, statischer Druck, Modultemperatur, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Prozessberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Tantal, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Gefahrenbereich, siehe PDS für vollständige Liste der Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Genaue multivariable Messung in einem einzigen vielseitigen Gerät ermöglicht den kosteneffizienten Einsatz in Prozessen.
  • Ultra für Durchfluss liefert einen ±0.04 % Messwert für die Standardisierung, um den Bedarf an gestapelten Messumformern zu eliminieren
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Vollverschweißter, widerstandsfähiger SuperModule™-Sensor bietet klassenbeste Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Integrierte Lösung mit Durchflussmesser-Technologie sorgt für störungsfreien Betrieb und macht zusätzliche Rohrleitungsöffnungen überflüssig.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen