Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ Sensor für die Widerstandstemperaturmesskette

Produktbeschreibung

Der Rosemount Sensor für die Widerstandstemperaturmesskette ist Teil eines Einstellungsprogramms. Er kann durch den Rosemount 565 ersetzt werden. Kontaktieren Sie uns, um eine Anleitung zum Upgrade zu erhalten. Eine Option zur Temperaturmessung ist der Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit einem Rosemount 565, 566 oder 765 Temperatursensor. Diese Option wird in Kombination mit dem Rosemount 5900 Radar-Füllstandsmessgerät in Tankmesssystemen verwendet.

Dokumentation und Zeichnungen