Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

PolyOil-Steuerleitungs-Poly-Tector

Produktbeschreibung

Der PolyOil-Steuerleitungs-Poly-Tector gewährleistet während des Einsatzes maximalen Schlagschutz für Steuerleitungen und ermöglicht das einfache Anmontieren von Leitungen an mittigen oder Kreuzkupplungspositionen. Die Scharnieranordnung des Poly-Tector ermöglicht ein einfaches Anbringen, und die natürlichen Eigenschaften der Polymere sorgen für ein geringes Gewicht und somit eine sichere und einfache Handhabung. Es werden eine Reihe von Protektoren für die Komplettierung im oberen Bereich oder für horizontale und offene Bohrungsschnitte angeboten.

Anwendungen
ESP, Messgeräteleitung, Glasfaser/DTS, Leitungen für Chemikalieneinspritzung, größere Reichweite, offene Bohrung, hohe Abweichung, Sicherheitsventile, hydraulische Leitungen, intelligente Komplettierungen.

Merkmale

  • Herausragender Steuerleitungsschutz; Besserer Schutz für zerbrechliche Fertigstellungsausrüstung als Metalle.
  • Bis zu 7 Mal leichter als herkömmliche Steuerleitungsprotektoren; Leichtgewichtiges Design bedeutet einfachere und sicherere Handhabung am Einsatzort.
  • Nichtmetallischer Kontakt und vollständig korrosionsbeständige Legierungskompatibilität.
  • Geringere Kosten durch einfachere Bereitstellung.
  • Weniger Reibung als bei jedem Metall; Bewährtes verschleißfestes und nicht korrosives Material.

Dokumentation und Zeichnungen