Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

PolyOil-Nabel-Poly-Tector

Produktbeschreibung

Der Poly-Tector bietet einen sicheren, benutzerfreundlichen und zuverlässigen Steigrohr-Nabelschutz und eignet sich für Anwendungen an mittigen oder Kreuzkupplungspositionen. Der Poly-Tector bietet maximale Flexibilität mit zwei Versionen für Gewindeausführungen und gekoppelte Landestränge sowie für Rohrleitungslaufketten. Das Polymer mit geringer Dichte ist sicher, hat ein geringes Gewicht und ist einfach zu handhaben. Es kann an exakte Nabelgrößen oder -konfigurationen angepasst werden und bietet erhebliche Kosteneinsparungen.

Anwendungen
Workover, Landestränge, Komplettierung und Baumlauf, im Inneren Steiger, Unterseeeingriff, Rohrmontage, Rohrleitungsmontage, mehrfache Nabelvorrichtung, extern an Steigrohr.

Merkmale

  • Herausragender Nabelschutz und mehr Schutz für empfindliche Geräte (Bohrlochköpfe, Rohrhandhabungsgeräte, marine Steigrohre usw.) als bei Metallen.
  • Dank der Gewichtseffizienz ist der Poly-Tector geometrisch optimiert und hat dennoch ein überschaubares und sicheres Arbeitsgewicht, das eine sichere Handhabung und Montage am Einsatzort gewährleistet. Keine speziellen Armaturen oder Hebehilfen notwendig.
  • Geringere Kosten durch einfachere Bereitstellung.
  • Scharnierausführung ermöglicht schnelles Anbringen und einfaches Nachrüsten; Kipp- und Gelenkbolzenverschluss sorgt für schnelles Einrasten.
  • Reibungsarmes Material und verschleißfest. Korrodiert nicht.
  • Schlanke und formstabile Designs – weniger Gefahr des Hängenbleibens.
  • Leichtgewichtiges Polymer kann schwimmen (Material mit niedrigem SG), was das Wiederauffinden im unwahrscheinlichen Fall einer Ablösung oder Beschädigung erleichtert.

Dokumentation und Zeichnungen