Micro Motion ELITE Hochleistungs-Coriolis-Messsystem für Durchfluss und Dichte
Micro Motion ELITE Hochleistungs-Coriolis-Messsystem für Durchfluss und Dichte
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
With unmatched flow and density measurement for liquids, gases and multiphase flow, ELITE Coriolis flow meters are designed to deliver accurate, repeatable flow measurement for even your most challenging environments and applications.
Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.