Micro Motion Universal-Messsysteme der R-Serie für Durchfluss und Dichte
Micro Motion Universal-Messsysteme der R-Serie für Durchfluss und Dichte
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Low-footprint, drainable R-Series Coriolis flow meters provide accurate flow and density measurements. They are ideally suited for general purpose applications that typically require repeatable, reliable, low-maintenance measurements.
Starke Leistungsmerkmale bei Massedurchfluss- und Volumendurchflussmessungen von Flüssigkeiten in einem kompakten Design.
Erhöhte Flexibilität mit einer Konstruktion aus Edelstahl 316L, die mit den meisten Prozessmedien kompatibel ist.
Kosteneinsparungen durch die integrierte Auswerteelektronik, die über eine Architektur mit nur Durchflussvariablen verfügt.
Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
Das kompakte Design kann nahezu überall installiert werden.