Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Batch-Mischbehälter

Produktbeschreibung

Batch-Mischbehälter verfügen über einen herkömmlicherweise an einer Wägezelle montierten Mischkessel, Clean-in-Place-Technologien (CIP) und integrierte Steuerungen, um die Batch-Mischung zu automatisieren. Die Lösungen von Emerson bieten sowohl diese Konfiguration als auch eine Alternative zu Wägezellen. Durch die Verwendung von Micro Motion Coriolis Durchflussmessern anstelle von Wägezellen können Sie die Zykluszeit, den Durchsatz und die Genauigkeit beim Dosieren verbessern.

Anwendungen
Kleinvolumige Batches bei der Mischung/Herstellung von Schmiermitteln, Mischung von Spezialchemikalien sowie der Mischung von Chemikalien und Zusatzstoffen
Kapazität
Bis zu 250-6 000 US-Gallonen oder 1-20 Mt
Dosiergenauigkeit
Typisch, mindestens ± 1 kg
Dosiertechnologie
Wägezelle oder Micro Motion Coriolis Messsystem
Werkstoffe
Edelstahl
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Services und -Support
Lieferumfang
Schlüsselfertige Systeme mit einer Leistungsgarantie, Wägezellen, Durchfluss-Messsysteme, Kessel, Verrohrung, Heizspiralen, Ventile, Rührwerke, Instrumentierung, Pumpen, Verkabelung, Spülsysteme und Steuersystem.
Produkt
Flüssigkeiten, wie z. B. Basisöl, chemische Zusatzstoffe, Chemikalien, Schmiermittel usw.

Merkmale

  • Reduzieren Sie Stillstandszeiten und vermeiden Sie manuelle Fehler durch die automatisierte Dosierung, Mischung, Heizung, Entladung und Spülung.
  • Automatisieren Sie die Spülung von Behältern, reduzieren Sie Kontamination und minimieren Sie die Stillstandszeit zwischen Batches mithilfe von Clean-In-Place-Technologien (CIP).
  • Sparen Sie mit kompakten, schlüsselfertigen Batch-Mischbehältern Platz und Infrastrukturkosten.
  • Erhöhen Sie die Flexibilität mit Systemen, die konzipiert wurden, um zusätzlichen Prozessanforderungen wie Beheizung/Kühlung und Mischzeit gerecht zu werden.
  • Mischen Sie mit Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsystemen schneller und mit höherer Genauigkeit.
  • Nutzen Sie die integrierten Steuerungen, um Rezepte zu speichern und Funktionen wie Bestandsführung, Handhabung von Labordaten und Dispositionierung auszuführen.
  • Erreichen Sie mit der Dual-Zonen-Heizungsbauweise eine effiziente Beheizung von verschiedenen Batch-Volumen.

Dokumentation und Zeichnungen