Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der X-STREAM Enhanced XEGP universell einsetzbare kontinuierliche Gasanalysator misst bis zu fünf Komponenten gleichzeitig in verschiedenen Kombinationen. Sein vielseitiges Design ermöglicht die Installation „physikalischer Bänke“ in separaten Gehäuseteilen, die von der Elektronik gasdicht getrennt sind. Er ist in einem 19-Zoll-Gehäuse für die Rackmontage oder als Tischgerät erhältlich.

Gehäuseschutzart
IP 20 gemäß EN 60529 für die Installation in Innenräumen mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
Spannungsversorgung
100–240 V, 50/60 Hz
Gewicht
Ca. 12–16 kg (26,5–35,3 lbs) je nach Konfiguration
Analogeingang
2 Analogeingänge, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) oder 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Analogausgang
1–5, einzeln optisch getrennt, 4(0)–20 mA (RB ≤500 Ω)
Relaisausgänge
4 Statusrelais gemäß NAMUR NE 107 oder z. B. Konzentrationsgrenzwerte, potentialfreie Kontakte zur Meldung des Ventilstatus:
1 A, 30 V
Kommunikationsprotokoll
Ethernet mit Modbus TCP; RS 485/232C mit Modbus RTU; 2 USB-Ports

Merkmale

  • Gasanalysator für bis zu fünf Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Webbrowser-Funktionalität
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit

Dokumentation und Zeichnungen