Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Rosemount™ XE10 Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem (CEMS)

Produktbeschreibung

Das Rosemount XE10 CEMS bietet eine zuverlässige Analyse der Emissionen von stationären Quellen. Es handelt sich um eine standardisierte Lösung, die gemäß den europäischen Emissionsrichtlinien EN 14181 und EN 15267-3 (QAL1) zertifiziert ist und den Vorschriften gemäß US-EPA 40 CFR Part 60 und Part 75 entspricht. Das Rosemount XE10 CEMS ist außerdem zur Erleichterung der für QAL3-Qualitätssicherungsverfahren erforderlichen Driftüberwachung von Nullpunkt und Endwert mit einer automatischen Kalibrierung ausgestattet. Dies gewährleistet Zuverlässigkeit und kontinuierliche Einhaltung der Emissionsberichtstandards.

Zertifizierungen/Zulassungen
Entspricht EN 14181. Unterstützt QAL3-Drifttest mit integrierter, automatischer Kalibrierung und Validierung
Gemäß EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1) zertifiziert
Gemäß CSA/Sira MCERTS zertifiziert
Gemäß TÜV Rheinland/Umweltbundesamt zertifiziert
Konform mit US-EPA 40 CFR Part 60 und 40 CFR Part 75
Messgase
CO, NOx oder NO, SO2, CO2, O2
Umgebungstemperatur
Betrieb: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F)
Lagerung: -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Analogausgang
1 oder 5, einzeln und optisch isoliert
4 (0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
gemäß NAMUR NE 43 und NE 44
Spannungsversorgung
400 VAC, 3-phasig, 50 Hz
Abmessungen
Breite: 800 mm (31,5 Zoll)
Höhe: 2000 mm (78,74 Zoll)
Tiefe: 800 mm (31,5 Zoll)
Gewicht
Ca. 480 kg (1058 lbs.)

Merkmale

  • Kompakte, modulare Lösung mit Gasprobennahme, Probenaufbereitung und Gasanalysator
  • Geeignet für den Einsatz in Anlagen, welche die europäischen Rechtsvorschriften gemäß der Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissionen, Anhang V und VI, der Richtlinie für mittelgroße Verbrennungsanlagen 2015/2193 und dem Emissionshandelssystem (EU ETS) erfüllen müssen.
  • Geringe Beschaffungs- und Betriebskosten
  • Einfache und schnelle Konfiguration
  • Kontinuierliche, extraktive Messung von bis zu fünf Gaskomponenten (CO, NOx, SO2, CO2 und O2)
  • Kann Mehrkomponenten-Gasmessungen in einem Analysator durchführen
  • Erweiterbar und konfigurierbar mit bis zu 3 Analysatormodulen zur Integration unterschiedlicher Messkomponenten und Messbereiche
  • Sicherer Fernzugriff vereinfacht Bedienung und Konfiguration
  • Der Betrieb bei Umgebungstemperatur (5−40 °C / 41−104 °F) ohne Heizung oder Klimagerät erweitert die Aufstellungsmöglichkeiten und reduziert die Betriebskosten.

Dokumentation und Zeichnungen