Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-68Q Temperature Sensor

Rosemount™ 68Q Temperatursensor für Hygieneanwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 68Q Temperatursensor für Hygieneanwendungen ist ein Widerstandsthermometer (RTD) nach Industriestandard. Dieser Sensor wurde entwickelt, um flexible und zuverlässige Temperaturmessungen in hygienischen Prozessumgebungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Life-Science-Industrie zu ermöglichen. Dieses Widerstandsthermometer verfügt über einen Tri Clamp® hygienischen Abschlussdeckel, der für eine einfache Installation konfiguriert wurde, und sein aseptischer Prozessanschluss ist für totraumfreie Clean-in-Place(CIP)-Messanwendungen geeignet.

Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Tri Clamp-Rohraußendurchmesser ab 1 Zoll: Es werden weniger als 3,5 Sekunden benötigt, um 63,2 % der Sensoransprechzeit zu erreichen; Tri Clamp-Rohraußendurchmesser 1/2 bis 3/4 Zoll: Es werden weniger als 1,5 Sekunden benötigt, um 63,2 % der Sensoransprechzeit zu erreichen; weitere Informationen siehe vollständige Spezifikationen
Stabilität
Tri Clamp-Rohraußendurchmesser 1/2 bis 3/4 Zoll: Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,08 % nach 1 000 Stunden bei festgelegter Maximaltemperatur von 200 °C (392 °F)
Anschlussleitungen
Tri Clamp-Rohraußendurchmesser ab 1 Zoll: ±0,04 % max. Widerstand am Gefrierpunktübergang nach 1 000 Stunden bei festgelegter Maximaltemperatur von 200 °C (392 °F).
Isolationswiderstand
Mindestens 500 x 10^6 Ohm Isolationswiderstand bei Messung mit 100 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Kundenspezifischer/s Kalibrierpunkt oder -datenblatt; Kalibrierdatenblatt mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten

Merkmale

  • Ausführung für hygienische Prozessumgebungen erfüllt die Anforderungen der Nahrungsmittel und Getränke-, pharmazeutischen sowie biotechnologischen Industrie
  • Tri Clamp-Enddeckel bietet Einbaulängen von 25,4 bis 241,3 mm (1,0 bis 9,5 Zoll), um die Installation zu vereinfachen
  • Temperaturbereich von –50 bis +200 °C (–58 bis +392 °F) ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die Langlebigkeit erfordern
  • Aseptische Prozessanschlüsse geeignet für CIP-, totraumfreie und Messanwendungen
  • Oberflächenbeschaffenheit des Sensors und Edelstahl-Anschlussköpfe entsprechen den 3-A® Hygienestandards und sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale
  • Verschiedene Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf bieten flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Verschweißung der Sensorkapsel in einer hygienischen Abschlussdeckel/Schaft-Baugruppe aus Edelstahl 316 sorgt für stabile Leistungsmerkmale
  • Kalibrierdaten mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessern die allgemeinen Leistungsmerkmale und Genauigkeit des Sensors
  • Optionale Elektropolierung mediumberührter Teile erfüllt spezielle Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit

Dokumentation und Zeichnungen