Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-M-8785

Rosemount 8785 Kalibriereinrichtung

Produktbeschreibung

Die 8785 Kalibriereinrichtung wurde für den Einsatz mit dem 8782 Messumformer für Schlammanwendungen konzipiert. Sie kann für die unabhängige Vor-Ort-Überprüfung der 8782 Kalibrierung verwendet werden.

Referenzgenauigkeit
Bis zu ±0,05 % der volumetrischen Durchflussgenauigkeit bei einer Einstellung von 9,2 m/s (30 ft/s)
Bis zu ±0,10 % der volumetrischen Durchflussgenauigkeit bei den Einstellungen 3 m/s (10 ft/s) und 0,9 m/s (3 ft/s)
Zulassungen
Nur Standardbescheinigung
Kompatibilität
8782 Messumformer für Schlammanwendungen
Gewicht
4,5 kg (10 lbs)

Merkmale

  • Speziell für den Einsatz mit dem 8782 Messumformer für Schlammanwendungen konzipiert.
  • Mobile und unabhängige Vor-Ort-Überprüfung der Messumformer-Kalibrierung, ohne den Messumformer aus der Anlage zu entfernen.
  • Wird für eine digitale Abgleichskalibrierung des 8782 Messumformers für Schlammanwendungen benötigt.
  • Überprüfungsfähigkeit des Durchflusssignals bei 0 m/s, 0,9 m/s, 3 m/s und 9,2 m/s (0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s und 30 ft/s).
  • NIST-Rückführbarkeit zur Überprüfung der Durchflussmessung.

Dokumentation und Zeichnungen