Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-Marine Control Cabinet

Damcos™ Schaltschrank

Produktbeschreibung

Die Zentralisierung der Steuerung Ihres Ventilfernsteuerungssystems für Marine-Anwendungen ist mit dem Damcos Schaltschrank ganz einfach. Jeder Schaltschrank beinhaltet 1 bis 4 Ventilblockreihen und unterstützt bis zu 120 Ventile. Jedes Magnetventil kann über Fernanzeigen-Feedback (VPI) verfügen und für einen verlässlichen Notbetrieb und einfache Reparaturen isoliert werden, um Stillstandszeiten zu reduzieren. Der Schaltschrank bietet außerdem Platz für intelligente und standardmäßige E/A-Module, die alle relevanten Tankfunktionen ermöglichen. Dank verteilter Intelligenz werden Ansprechzeiten optimiert.

Anschlussart(en)
Rohranschlusseingang: P & T Schaltschrankanschluss 3/8 Zoll BSP
Rohranschlussausgang: A & B Ventilblockanschluss 1/4 Zoll BSP
Abmessungen
S-xx 768 x (576 bis 1920) x 384 mm D-xx/EL 1152/1920 x (1344 bis 1920) x 384 mm Q-xx/EL 1536/1920 x (1152 bis 1920) x 960 mm
Werkstoffe
Stahlrahmen und -blech 2 und 3 mm
Gewicht
Siehe entsprechendes Produktdatenblatt
Produktprogramm
Schaltschrankprogramm mit 4 bis 120 Steuerungen unterteilt in die Typen Einzel, doppelt und vierfach

Merkmale

  • Robustes Design basierend auf modularen Ventilblockstationen, Stahlrahmen und Ventilblock-Trägerplatte.
  • Bietet Möglichkeiten zur Steuerung/Isolation und Regelung
  • Kommunikation mit integriertem Steuer- und Überwachungssystem
  • Der Schaltschrank ist ein entscheidender Bestandteil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson
  • Cetop-3 Ventilblock in Aluminium, Messing und Edelstahl verfügbar sowie vorbereitet für Steuer-, Feedback- und Ausgleichsblöcke.
  • Hebelschloss an den vorderen Türen. (DIN-Schlösser auf Anfrage erhältlich.)
  • Magnetventile mit geringer Leckrate (weniger als 10 cc/min)
  • Drossel-/Sperrventile an jeder Station
  • Systementlüftungsventil an jeder Ventilblockreihe ermöglicht einfaches Entlüften
  • Handpumpenanschlüsse sorgen für einfachen Notbetrieb
  • Option für Ölfilter und Druckmesser an jedem Ventilblock
  • Konzipiert für raue Marinebedingungen und unterstützt durch ein weltweites Service-Netzwerk

Dokumentation und Zeichnungen