Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Gas Measurement Systems

Durchflussmessgeräte für Gase

Produktbeschreibung

Emersons schlüsselfertige Durchflussmessgeräte für Gase bieten präzise, zuverlässige und reproduzierbare Durchflussmessungen, die gesetzliche Vorgaben einhalten, Risiken und Betriebskosten verringern können und die Betriebsleistungsfähigkeit steigern.

Linearität
Bis zu ± 0,10 %
Betriebsdruckbereich
Bis zu 2 500 ANSI
Prozesstemperatur
-50 °C bis +100 °C (-58 °F bis +212 °F)
Messgerätetypen
Ultraschall-Gasmessung, Coriolis, Messblende, Venturi
Prozessmedien
Erdgas, Industriegas
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Gas-Pipelines
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Filter, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Analysatoren, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Lösungen aus einer Hand reduzieren die Komplexität und Risiken und verbessern die Kapitaleffizienz.
  • Äußerst genaue Messsysteme ermöglichen die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und minimieren finanzielle Risiken.
  • Zuverlässige und kosteneffektive Lösungen verbessern die Genauigkeit von Verrechnungsmessungen und reduzieren die Betriebskosten.
  • Lokaler Support und gemeinschaftliche technische Dienstleistungen auf der ganzen Welt unterstützen Ihre Asset-Management-Aktivitäten.
  • Service- und Supportleistungen über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg sorgen für zuverlässige Sicherheit.

Dokumentation und Zeichnungen