Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-pig-detection

Roxar™ PDS Molchdetektorsystem

Produktbeschreibung

Das Roxar PDS ist ein intelligenter, berührungsloser Detektor für die Erkennung von Rohrleitungs-Inspektionsgeräten (Pipeline Inspection Gauge, PIG) in Topside-Anwendungen. Das System erkennt und überwacht die akustischen Geräusche, die erzeugt werden, wenn PIGs das System im Durchfluss von Rohrleitungen passieren. Die berührungslose Ausführung des Roxar Molchdetektors ermöglicht eine einfache und kosteneffektive Installation und liefert dem Benutzer Echtzeitinformationen, die zur Erhöhung der Integrität von Rohrleitungen beitragen.

Geeignete Molcharten
Alle
Oberflächentemperatur der Rohrleitung
–40°C to 290°C (–40°F to 554°F)
Umgebungstemperaturbereich
–40°C to 80°C (–40°F to 176°F)
Werkstoff des Detektorgehäuses
Edelstahl 316
Molchgeschwindigkeit
Minimum 0,05 m/s, abhängig vom Molchwerkstoff
Gewicht
3 kg
Eingangsspannung
100–240 VAC, 50/60 Hz / 24 VDC
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU (RS485), 4–20mA analog und potenzialfreier Kontakt

Merkmale

  • Keine Intrusion der Rohrleitung und kompaktes Bauform sorgen für eine einfache und sichere Installation sowie nur minimalen Wartungsaufwand
  • Instrument erkennt alle Arten von Molchsystemen in beiden Richtungen
  • Einfache Nachrüstung ohne Modifikationen an der Rohrleitung

Dokumentation und Zeichnungen