Das Flexim FLUXUS F532WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die ideale Lösung für die punktuelle Überwachung des Trinkwassernetzes ohne Prozesseingriff. Mit ihrer Clamp-on-Technologie ermöglicht die FLUXUS F532WD-Serie eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Wasserversorgungsnetzes. Die Flexim FLUXUS F532WD-Serie gehört zu den zuverlässigsten und genauesten Ultraschall-Durchflussmesssystemen ohne Prozesseingriff – sie misst selbst geringste Durchflussraten von bis zu 0,03 ft pro Sekunde. Die Messumformer mit robustem Edelstahlgehäuse werden mit breiten Edelstahlbändern am Rohr befestigt. Die Messumformer verfügen über IP68-Schutz und verstärkte Wandlerkabel.