Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051N Smart Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051N Smart Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise Differenzdruck-, Überdruck- und Absolutdruckmessungen mit einer Referenzgenauigkeit von ±0,075 %. Als einer der ersten digitalen Druckmessumformer der Welt für nukleare Anwendungen ist dieses Gerät für die Verwendung in sicherheitsrelevanten Anwendungen der Class 1E nach IEEE 344-1987 bei SSE-Antwortspektrumpegeln bis zu 16,5 g und IEEE 323-1983 (Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko) qualifiziert.

Ausgangssignal
4–20 mA mit digitalem Signal basierend auf HART Protokoll
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1 (siehe vollständige technische Daten bzgl. Einzelheiten)
Messbereich
Bis zu 13,8 MPa (2 000 psig) Differenzdruck, bis zu 13,8 MPa (2 000 psig) Überdruck, bis zu 27,5 MPa (4 000 psia) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Aluminium
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L
Seismische Bewertung
SSE-Antwortspektrumpegel bis zu 16,5 g
Strahlungsbewertung
Keine Bewertung
Dampf-/Drucktemperatur
Keine Bewertung
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter [email protected].

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 344-1987 und IEEE Std 323-1983 (Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko) für die Erfüllung von Industriestandards.
  • Genauigkeit von ± 0,075 % ermöglicht zuverlässige und präzise Prozessmessungen.
  • Messspannenverhältnis von 100:1 reduziert Lagerhaltungskosten und erhöht die Kosteneffizienz.
  • Unabhängige Nullpunkt- und Messspannentasten verkürzen die zur Einstellung des Messumformers erforderliche Zeit.
  • Sensor/Prozess-Verbindung in Coplanar Ausführung ermöglicht maximale Montageflexibilität und die Reduzierung von Flanschbelastungen.
  • Auf bis zu 25,6 Sekunden einstellbare Dämpfung sorgt für eine bessere Prozessregelung.
  • Interne Diagnosefunktionen vereinfachen die Wartung und sparen Zeit.

Dokumentation und Zeichnungen