Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3155N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise analoge Messungen von Differenz- und Überdruck in der Nukleartechnik und wurde für zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Lebensdauer entwickelt. Diese nach IEEE Std 323™-1974/1983/2003 qualifizierte Lösung gemäß Industriestandard widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 167 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA. Dieser widerstandsfähige Messumformer bietet ebenfalls Leistungsmerkmale für den Einsatz in hohen Dampftemperaturen bis zu 225 °C (437 °FF).

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA seismisch
Strahlungsbewertung
165 Mrad (1,65 kGy) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
225 °C (437 °F) Dampf/Temperatur
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™ – 1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter 1-952-949-5200 oder per E-Mail unter [email protected] 

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 für eine Lösung nach Industriestandard
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 167 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.
  • Langlebige Ausführung mit Leistungsmerkmalen für den Einsatz in Dampftemperaturen bis zu 225 °C (437 °F).

Dokumentation und Zeichnungen