Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Differentialdruck-Durchflussumformer

Produktbeschreibung

In Kombination mit hochmodernen Wirkdruckgebern für Durchfluss bietet der Rosemount 3051S Differenzdruck-Durchflussmessumformer eine skalierbare, einzigartige Lösung für Durchfluss-Messanwendungen. Dieser Durchflussmessumformer kann problemlos mit einer Vielzahl von Wirkdruckgebern integriert werden, die am Gerät vormontiert geliefert werden können. Mit den Leistungsklassen „Ultra“ und „Ultra for Flow“ bietet dieser Messumformer eine 15-Jahre-Stabilitätsgarantie und eine 15-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen für Genauigkeit, Haltbarkeit und zuverlässige Leistungsmerkmale.

Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
200:1 Messspannenverhältnis bietet hohe Anwendungsflexibilität
Messbereich
Bis zu 137,89 bar (2 000 psi) Differenzdruck
Ausgang
Differenzdruck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Prozessberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Wirkdruckgeber können am Messumformer vormontiert bestellt werden, um eine optimierte, einbaufertige Lösung für Differenzdruck-Durchflussmessungen bereitzustellen.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert, um Leckagestellen um 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen. Branchenführende skalierbare Architektur verbessert die Funktionalität und Anpassung der Prozessanschlüsse.
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule™ Plattform aus Edelstahl bietet 15 Jahre Stabilität und 15-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen.
  • Ultra für Flow Leistungsklassen ermöglicht bis zu ±0.04% vom Messwert
  • Erhältlich mit 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbusprotokollen für flexible Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von abnormalen Prozessbedingungen und Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises.
  • Abgesetzt montierbare Anzeige sorgt für einfachen Zugang zum Gerätedisplay und Anschluss an den Messkreis.
  • 200:1 Messspannenverhältnis bietet zuverlässige Messungen und Anwendungsflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 79 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: