Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

Rosemount™ TankMaster™ Mobile Bestandsmanagement-Software

Produktbeschreibung

Rosemount TankMaster Mobile bietet eine sofortige Bestandsübersicht sowie schnellen Zugriff auf Tankdetails wie Füllstand, Volumen, Temperatur, Füllstandsrate und mehr. Die Software ist für mehrere Geräte geeignet und funktioniert nahtlos mit Smartphones, Tablets und Computern. Bestandsdaten können auf einfache Weise sowohl unternehmensintern als auch extern geteilt werden, um sicherzustellen, dass Personal und Partner die benötigten Informationen genau dann erhalten, wenn und wo sie diese benötigen.

Betriebssystem
Server: Microsoft® Windows Server 2019 Standard-Version 1577 oder aktueller. Desktop Experience-Version.
Smartphone/Tablet: iOS, Android
Softwarekompatibilität
Unterstützte Webbrowser für iOS: Chrome, Safari
Unterstützte Webbrowser für Android: Chrome
Unterstützte Webbrowser für Microsoft Windows: Chrome, Firefox
Installation und Konfiguration des Systems
Kann mit der Rosemount TankMaster Bestandsmanagement-Software integriert werden
Anzahl der Tanks
Max. 200

Merkmale

  • Plattformübergreifende Web-App, die auf Computern, Smartphones und Tablets funktioniert
  • Für mehrere Geräte geeignet und für Touchscreens optimiert
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle bietet sofortigen Überblick über Bestandsdaten sowie Anzeige von Details für jeden Tank mit nur einem Klick
  • Ermöglicht die Erstellung einer „Watchlist“ von genau zu überwachenden Tanks
  • Effizientes Arbeiten durch Verwendung von Tankgruppen – kundenspezifisch, vordefiniert und automatisch
  • Entspricht der internationalen Norm IEC 62443-3-3 für Cybersicherheit
  • Unterstützt Netzwerkarchitektur mit drei Ebenen und Firewalls zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • Autorisierung neuer Geräte vom Administrator oder mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Verschlüsselte Kommunikation mit TLS-Protokoll (Transport Layer Security) schützt die Vertraulichkeit der Daten
  • Zugriff auf spezifische Tanks, Datenpunkte usw. kann für einzelne Benutzer gesteuert werden
  • Erstellung von Benutzergruppen, um den richtigen Personen schnell den entsprechenden Zugriff zu gewähren
  • Einfache Lizenzverwaltung über das Webportal

Dokumentation und Zeichnungen