Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3418 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 8-Wege-Ausführung

Produktbeschreibung

Das neue Rosemount 3418 Ultraschall-Durchflussmessgerät in 8-Wege-Ausführung, das von Emerson hergestellt, entwickelt und entworfen wurde, bietet höchste Genauigkeit und erstklassige Leistung bei gleichzeitig hoher Funktionalität, worauf Anwender angewiesen sind, die anspruchsvolle Verrechnungsmessungen durchführen. Das 3418 vereint die Leistung von zwei ineinandergreifenden 4-Wege-Gas-Messsystemen nach British-Gas-Bauart in einem Durchfluss-Messsystem-Gehäuse. Der zweite Satz von Akkorden ist das Spiegelbild des ersten, wodurch das Messgerät die Auswirkungen von Wirbeln und Querströmungen aufheben kann. Das Durchfluss-Messsystem 3418 weist eine OIML-Genauigkeitsklasse von 0,5 auf und benötigt nur fünf Durchmesser bei geradem Lauf und keinen Durchflussaufbereiter.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
Nennweite
DN250 bis DN1050 (10 bis 42 Zoll) bei Einbaulage für British Gas (BG)
Medium
Gas
Genauigkeit
±0,1 % des Messwerts, relativ über den gesamten Durchfluss-Kalibrierbereich
Reproduzierbarkeit
±0,05 % vom Messwert für 5 bis 100 ft/s (1,5 bis 30,5 m/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100 ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125 ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich (Messwandler)
T-200: –50 °C bis 125 °C (–58 °F bis +257 °F)
T-21: -20 °C bis +100 °C (-4 °F bis +212 °F)
T-41: -50 °C bis +100 °C (-58 °F bis +212 °F)
T-22: -50 °C bis +100 °C (-58 °F bis +212 °F)
Betriebsdruckbereich (Messwandler)
T-200: 103 bis 25 855 kPag (15 bis 3 750 psig)
T-21/T-41/T-22: 689 bis 27 579 kPag (100 bis 4 000 psig)
T-21/T-41/T-22: 345 kPag (50 psig) erhältlich mit reduzierter Qmax
T-22: 0 bis 25 855 kPag (0 bis 3 750 psig)
Werkstoffe
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Die Notwendigkeit eines Durchfluss-Aufbereiters entfällt, reduziert damit die Kosten für Komprimierung und Pumpen und eliminiert die Wartung aufgrund von Verstopfungen
  • Die hohen Messbereichswerte von >100:1 sorgen für weniger Messgeräteläufe, kleinere Leitungsgrößen und geringere Kapitalkosten.
  • Die Elektronik der Serie 3410 bietet eine schnelle Probenentnahme, eine erweiterbare Elektronikplattform und ein Archivdatenprotokoll mit Informationen über Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung, das es dem Messsystem ermöglicht, als redundanter Durchflussrechner zu fungieren.
  • Die Elektronik der Serie 3410 berechnet korrigierte Volumenströme, Massenströme und Energiewerte.
  • Die T-200 Messwertwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar (für Leitungsgrößen bis 42 Zoll).
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die zuvor für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und -beseitigung erforderliche Zeit erheblich.

Dokumentation und Zeichnungen