Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Pump Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Pumpen

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Pumpen ermöglicht eine tiefgreifende Überwachung von Industrie-Pumpen. Mithilfe von Anlagenmodelle und Analysen basierend auf maschinellem Lernen zeigt sie den Echtzeit-Pumpenstatus und damit verbundene Alarme an. Warnungen vor Pumpenkavitation, verstopften Sieben, früher Abnutzung von Lagern und Getrieben und bevorstehenden Dichtungslecks ermöglichen Ihnen, bei der Wartung vorausschauend vorzugehen, statt nur zu reagieren.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Die tiefgreifende Überwachung von Pumpen in Echtzeit verbessert den Einblick, sodass fundiertere Entscheidungen getroffen werden können.
  • Vorkonfigurierter, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse entwickelter Algorithmus trägt zur Steigerung der Produktivität bei.
  • Benutzerfreundliches, visuelles Dashboard zeigt Pumpenstatus und -alarme, z. B. hohe Vibration, Kavitation und Druckhöhenverlust, in Echtzeit an.
  • Vorausschauende Diagnose und Alarmschweregrade ermöglichen eine bessere Priorisierung der Pumpenwartung.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.

Dokumentation und Zeichnungen