Die Anwendung Injection Controller für den FloBoss 107 und die ROC800-Serie ermöglichen ein einfach zu konfigurierendes Management von mehreren Einspritzströmen. Einspritzverteiler werden verwendet, um an ein oder mehrere Bohrlöcher bestimmte Mengen an Wasser oder Dampf zu liefern. Die Anwendung Injection Controller wird versuchen, die Ziele der Durchflussrate zu erfüllen, während der Bohrkopfdruck ebenso auf ein sicheres Niveau begrenzt wird.