Die branchenführende Lösung für die Echtzeit-Überwachung von Flüssigkeits- und Gas-Pipelines. Eine praxiserprobte Pipeline-Simulationsplattform basierend auf einer Modellierungstechnologie, die Pipeline-Leckerkennung, Leckageortung, Batch-Verfolgung, automatisierte Prognosen, Anlagenplanung, Bedienerschulung und Unterstützung der kommerziellen Geschäftsumgebung bietet. Mehrere Technologien zur Erkennung von Lecks, die durch Risse und kleinste Undichtigkeiten verursacht werden, stehen zur Verfügung.