Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Produktbeschreibung

Ein umfassendes Pipeline-Simulationstool, das mithilfe fortschrittlicher Simulationstechniken „offline“ schnelle und präzise Design-, Planungs- und Hydraulikanalysen für das Pipeline-Management von Erdgas- und Flüssigkeits-Pipelines bereitstellt. Dadurch erhalten Ingenieure und Planer zuverlässige und präzise Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, die zu Verbesserungen des Designs, der Leistungsmerkmale und des Durchsatzes der Pipeline führen. Erzielen Sie eine optimale Systemleistung und erstellen Sie Notfallpläne, ohne die „Online“-Produktion zu unterbrechen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Interaktive oder unbeaufsichtigte Ausführung von stationären oder transienten Simulationen.
  • Benutzerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche, die sensible Voreinstellungen, Assistenten, Vorlagen und Bibliotheken beinhaltet.
  • Mehrere Zustandsgleichungen, Reibungsfaktor-Korrelationen sowie MOP- und DRA-Korrelationen bieten maximale Flexibilität für Ihre spezifischen Anforderungen.
  • Umfangreiche Lösungen mit detaillierten Modellen für Rohrleitungen, Absperrventile, Rückschlagventile, Versorgungsventile, Druckventile, Regelventile, Heizungen, Kühler, Zentrifugal- und Kolbenkompressoren, Treiber und Pumpen.
  • Durchflusssicherheit
  • Auslegung, Routing und Dimensionierung von Pipeline-Netzwerken
  • Analyse von Stauchung, Leckage und Überlebensdauer
  • Strategische, operative und kapazitätsbezogene Planung
  • Netzpuffer-Management
  • Schnelle Beurteilung von außerplanmäßigen Änderungen beim Betrieb
  • Berechnungen des Kraftstoffverbrauchs
  • Druckstoßanalyse