Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-PipelineTransporter

PipelineTransporter®

Produktbeschreibung

Ein standardmäßiges Kommunikations- und Managementprogramm, das Betreibern von Gaspipelines die Kommunikation und das Teilen von geschäftlichen und betrieblichen Informationen mit allen am Geschäftszyklus beteiligten Transportkunden und Drittparteien − wie z. B. Produzenten, Verarbeiter, andere Beförderer und Endnutzer – ermöglicht. PipelineTransporter wurde entwickelt, um eine vereinfachte Datenerstellung zu bieten, was eine schnelle Implementierung ermöglicht, während eine umfangreiche, internetfähige Funktionalität die Informationen für Nutzer allgemein verfügbar macht.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Management von Transportverträgen
  • Stündliche und tägliche Gasnominierungen von Produzenten, Transportkunden und Abnehmern
  • Zugriff auf das Vertragsmanagement durch Drittparteien
  • Zuordnungen basierend auf festgelegten Zuordnungsregeln (PDA)
  • Tägliche, gewerbliche Unausgeglichenheits- und Gasabrechnung
  • Gasqualitäts-, Bestands-, Betriebsausgleichs- und Bankmanagement
  • Verfügbarkeit von Rechnungsstellung und Vorfakturierung direkt über die Anwendung
  • Einbindung mit Simulationstools unterstützt die hydraulische Validierung von Nominierungen
  • Integration von SCADA- und Gasmesssystemen zum Erfassen gemessener Daten
  • Einbindung mit Hauptbuch- oder ERP-Systemen, einschließlich SAP und MS Dynamics
  • Robuste Berichtsfunktionen in einer Form, die Sie tatsächlich nutzen können
  • Web-Zugriff auf Geschäftspartner für Nominierungen und Berichterstattung