Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Produktbeschreibung
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Langer Klappenhals zur vollständigen Einisolierung der Armatur
Außenliegender, vom Durchflussmedium nicht beaufschlagter Endanschlag
Leicht zugängliche Stopfbuchspackung ohne Abbau des Betätigungselements
Mechanischer, nicht durch den Betriebsdruck unterstützter dichter Abschluss in beiden Durchflussrichtungen
Beidseitig dichter Abschluss
Lieferbar mit unterschiedlichen Sitzringausführungen: weichdichtend, feuersicher und hartdichtend
Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
Zweiteilige Klappenwelle, dadurch maximale Durchflusskapazität und geringstmöglicher Druckverlust
Vierfache Wellenlagerung zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit im höheren Druckbereich und bei hoher Schalthäufigkeit
Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
Ununterbrochene Gehäuse-Auflageflächen für die Flanschdichtungen
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Spezifikationen
Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
Zulassungen
SIL-fähig, DGRL, CUTR
Endanschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Brenngas, Betriebs- und Prozessmedien, Gebläse, Biokraftstoffe, Luftzirkulation