Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000169

Keystone Serie HiLok Hochleistungs-Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die HiLok Hochleistungs-Absperrklappen bieten eine effiziente Absperrung in beide Durchflussrichtungen

Merkmale

  • Angegossener ISO-Kopfflansch
  • Langer Klappenhals zur vollständigen Einisolierung der Armatur
  • Außenliegender, vom Durchflussmedium nicht beaufschlagter Endanschlag
  • Leicht zugängliche Stopfbuchspackung ohne Abbau des Betätigungselements
  • Mechanischer, nicht durch den Betriebsdruck unterstützter dichter Abschluss in beiden Durchflussrichtungen
  • Beidseitig dichter Abschluss
  • Lieferbar mit unterschiedlichen Sitzringausführungen: weichdichtend, feuersicher und hartdichtend
  • Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
  • Zweiteilige Klappenwelle, dadurch maximale Durchflusskapazität und geringstmöglicher Druckverlust
  • Vierfache Wellenlagerung zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit im höheren Druckbereich und bei hoher Schalthäufigkeit
  • Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
  • Ununterbrochene Gehäuse-Auflageflächen für die Flanschdichtungen
Zertifizierungen
SIL-fähig, DGRL, CUTR
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Brenngas, Betriebs- und Prozessmedien, Gebläse, Biokraftstoffe, Luftzirkulation
Werkstoff
Duplex, C-Stahl, Edelstahl 316
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 25, PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Hochleistungs-Ausführung
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 300/12", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Edelgas, Ammoniak, Schweröl, Heißwasser, Flüssigkeiten, Spezialgase, Erdgas, Wasser, Vakuum, Dampf, Sauerstoff
Klappenwelle
Vorgespannte, einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen