Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000298

Keystone Figur 320/322 Weichdichtende Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Figur 320 ist eine wirtschaftliche weichdichtende Absperrklappe mit Abmessungen gemäß ISO-Normen

Merkmale

  • Beidseitig blasendichter Abschluss bei vollem Nenndruck.
  • Einteilige, speziell geformte Klappenwelle in schlanker Bauform.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht ungehinderten Zugriff auf den Antrieb, an dem die Isolierung der Rohrleitung angebracht worden ist.
  • Klappenscheibe und Sitzring sind die einzigen Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen.
  • Baulänge entspr. ISO 3202 Part 3, K1 (ISO 5752 Series 20) und DIN EN 558-1, Series 20.
  • Die Zwischenflanschausführung F320 verfügt über vier Flanschgewindebohrungen für Endklappen unter bestimmten Bedingungen.
  • Standardantrieb:
    • Griff (F414) an DN 50-200 Klappen.
    • Handgetriebe (F455) an DN 250-300.
  • Die F322-Flanschaugenausführung eignet sich für beidseitigen Einsatz als Endklappe.
  • Geeignet für pneumatischen, elektrischen und hydraulischen Antrieb.
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Luftzirkulation, Gebläse, Balance of Plant, Kühlaggregate, Wasserverteilung, Trockner und Verdampfer, Kühlwasser, Trockner und Verdampfer, Filtration
Werkstoff
Sphäroguss
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 150/6", DN 200/8", DN 100/4", DN 80/3", DN 300/12", DN 65/2-1/2", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Flüssigkeiten, Wasser, Wasser/Glykol
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen