Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000428

Keystone Modell CompoSeal Absperrklappen

Produktbeschreibung

Weichdichtende Absperrklappen mit Gehäuse und Klappenblatt aus hochwertigem Kunststoffmaterial bieten hervorragende innere und äußere chemische Beständigkeit

Merkmale

  • Zwischenflanschgehäuse und Klappenscheibe (jeweils patentiert) aus hochwertigem Kompositwerkstoff mit hervorragender innerer und äußerer chemischer Korrosionsbeständigkeit.
  • Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
  • Eine Unterstützung von Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen bei Einbau der Absperrklappe ist nicht erforderlich.
  • Klappenscheibe aus hochwertigem Kompositwerkstoff bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Alle Befestigungselemente standardmäßig aus 316 Edelstahl.
  • Beidseitig blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
  • Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.
  • Einsatzmöglichkeit in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s.
  • Die Klappenwelle und die Primärdichtung werden nicht von der Ausführung der Gegenflansche und den Anzugskräften der Flanschschrauben beeinflusst.
  • Hohe Kv-Werte.
  • Flanschdichtungen sind nicht erforderlich.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Atmosphäre
Zertifizierungen
ABS, DGRL
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Filtration, Kreuzfahrtschiff, Luftzirkulation
Werkstoff
Kunststofffaser
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 300/12", DN 65/2-1/2", DN 80/3", DN 40/1-1/2", DN 150/6", DN 100/4", DN 200/8", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Wasser, Luft

Dokumentation und Zeichnungen