Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Produktbeschreibung

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

Merkmale

  • Beidseitig blasendichter Abschluss bei vollem Nenndruck.
  • Die F222-Flanschaugenausführung eignet sich für beidseitigen Einsatz als Endklappe bei vollem Nenndruck.
  • Das obere und untere Wellenlager absorbieren seitliche Druckkräfte.
  • Ein in den Sitzring integrierter O-Ring für Flanschdichtung ersetzt die üblicherweise erforderlichen Flanschdichtungen.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse für einfache Installation und Ausrichtung zwischen den Flanschen.
  • Erweiterter Hals sorgt für ausreichenden Raum für Flansch und Isolierung.
Zertifizierungen
American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, ABS
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Pumpen, Anlagenluft, Betriebs- und Prozessmedien, Gebäudemanagement, Trockner und Verdampfer, Staubabscheidersysteme, Trockner, Kühlwasser, Luftzirkulation, Balance of Plant, Gebläse, Kompressoren, Kühlaggregate
Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316, Gusseisen, Buna-N, EPDM-Kautschuk
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 609
Nennweite
DN 200/8", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 300/12", DN 250/10", DN 125/5", DN 150/6"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Heißwasser, Luft, Edelgas, Leichtöl, Flüssigkeiten, Vakuum, Wasser, Wasser/Glykol
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen