Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000454

Keystone Serie GRF Absperrklappen

Produktbeschreibung

Eine weichdichtende Absperrklappe für hohe Beanspruchung mit Doppelflansch und konzentrischer Ausführung

Merkmale

  • Doppelflansch-Gehäuseausführung mit Baulängen gemäß EN 558 Serie 20, API 609 und AWWA C504 short.
  • Bauweise gemäß EN 593 und API 609.
  • Vor Ort austauschbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung der Klappenwelle mit höherer Druckstufe als das Klappenblatt verhindert Leckagen über die Klappenwelle in die Atmosphäre.
  • Die Sekundärdichtung der Klappenwelle erhöht die Sicherheit als Reservedichtung.
  • Ein in den Sitzring eingegossener O-Ring sorgt für die Abdichtung der Flansche und ersetzt dadurch die üblicherweise erforderlichen Dichtungen.
  • Wellendichtungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in den Wellenbereich.
  • Abgerundete, polierte Klappenblatt-Dichtleiste sorgt für vollständige konzentrische Abdichtung, niedrigere Drehmomente, erhöhte Standzeit und tropfdichten Abschluss.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Wellenlager oben und unten bieten optimalen Halt, minimale Reibung und niedrigere Drehmomente.
  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen des Antriebs.
  • Alle Absperrklappen entsprechen der Druckgeräte-Richtlinie (DGRL) 97/23/EG, Modul B1 + D, CE-Kennzeichnung.
Bauweise des Gehäuses
Kurze Struktur
Werkstoff
Edelstahl 316, Buna-N, Kohlenstoffstahl, Sphäroguss, EPDM-Kautschuk
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
125 FF, 150 FF, CL150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Nennweite
NPS 24 / DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Nennweitenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Absperrklappe

Dokumentation und Zeichnungen