Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000510

Keystone K-LOK Figur 360/362 und 370/372 Hochleistungs-Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die Konstruktion der K-LOK Absperrklappen mit geteilter Klappenwelle und doppelter Exzentrizität ermöglicht häufige Schaltwechsel und eine schlanke Klappenscheibe für hohe Durchflussraten.

Merkmale

  • Eingegossener Montageflansch ermöglicht direkte Montage zahlreicher Antriebe.
  • Wiegenförmige Stopfbuchsbrille kann ungleichmäßiges Anziehen der Stopfbuchsmuttern kompensieren.
  • Verlängerter Gehäusehals ermöglicht Einisolierung bis 50 mm Stärke.
  • Abgeflachte Gehäuseöffnung an den Wellenlagerkammern bringt Wellenlager nah an die Klappenscheibe und sorgt so für eine optimale Halterung der Klappenwelle.
  • Kegelstifte zur Verbindung zwischen Klappenwelle und -scheibe sind halb in der Scheibe, halb in der Welle angeordnet; Vermeidung von Scherbelastungen schließt das diesbezügliche Ausfallrisiko aus.
  • Eingegossener Endanschlag zur perfekten Positionierung der Klappenscheibe im Sitzring für maximale Standzeit von Sitzring und Klappenscheibe
  • Die feuersicheren K-LOK-Sitzringe aus Polymer oder Elastomer bieten beidseitig tropfdichten Abschluss im Vakuum und allen Druckbereichen, sowie bei vollem Nenndifferenzdruck. Durch eine große Werkstoffauswahl lässt sich in den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen eine optimale Standzeit des Sitzrings erreichen.
Zertifizierungen
ABS, American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, Firesafe, NACE, SIL-fähig
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Balance of Plant, Kraft-Wärme-Kopplung, Biokraftstoffe, Gebläse, Reindampf, Reinigung und Verarbeitung, Kompressoren, Containerschiff, Kühlwasser
Werkstoff
Edelstahl 316, C-Stahl, Duplex, Monel, Edelstahl, Super Duplex, Teflon, Stahl
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 150 RF, Class 300 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Hochleistungs-Ausführung, Metall, Weichsitz, Weich, Weichdichtung
Dichtheitsklasse
Leckagefrei, Class IV (FCI 70-3)
Konstruktionsgrundlagen
API 609, ASME B16.34
Nennweite
DN 150/6", DN 100/4", DN 200/8", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Vakuum, Wasser, Wasser/Glykol, Dampf, Spezialgase, Sauerstoff, Flüssigkeit, Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, Edelgas
Klappenwelle
Nachstellbare Packung, vorgespannt

Dokumentation und Zeichnungen