Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000925

Keystone Serie GRW/GRL Absperrklappen (ISO)

Produktbeschreibung

Weichdichtende Absperrklappe für hohe Beanspruchung in industriellen Anwendungen

Merkmale

  • Zwischenflansch- oder Flanschaugenausführung mit Außenabmessung gemäß EN 558 Series 20 und API 609
  • Konstruktion gemäß EN 593 und API 609
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Medium
  • Primärdichtung der Klappenwelle mit höherer Druckstufe als Klappe selbst; verhindert Undichtigkeiten über die Klappenwelle in die Atmosphäre
  • Sekundärdichtung der Klappenwelle bewirkt Rückdichtungseffekt und erhöht die Sicherheit
  • In den Sitzring integrierter O-Ring ersetzt die sonst nötigen Flanschdichtungen
  • Wellendichtung verhindert das äußere Eindringen von Feuchtigkeit in den Klappenhals
  • Zweigeteilte Welle ermöglicht dünne, sehr strömungsgünstige Scheibe (bis DN 300)
  • Gerundete, polierte Scheiben-Dichtleiste bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und tropfdichten Abschluss
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211
Zertifizierungen
ABS, DGRL, DVWG, CUTR, CRN
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Kreuzschifffahrt, Kühlwasser, Kompressoren, Luftzirkulation, Betriebs- und Prozessmedien
Werkstoff
Super Duplex, Edelstahl 316, Aluminiumbronze, Buna-N, Sphäroguss, Duplex, EPDM-Kautschuk, Nylon
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschlussart
PN16, 150RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 609
Nennweite
DN 125/5", DN 250/10", DN 300/12", DN 350/14", DN 450/18", DN 50/2", DN 500/20", DN 65/2-1/2", DN 600/24", DN 80/3", DN 750/30", DN 900/36", DN 100/4", DN 150/6", DN 200/8", DN 400/16"
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Glykol-Wasser-Gemisch, Wasser, Flüssigkeit, Luft
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen