Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000999

Keystone F637 Schlamm-Regelventil

Produktbeschreibung

Das F637 ist ein Regelventil für mittelschweren Schlamm mit einem Gehäuse in kurzer Bauform und austauschbarer Gehäuseauskleidung

Merkmale

  • Robuste Konstruktion.
  • Werkstoffe mit hoher Verschleißfestigkeit.
  • Beidseitige Schlamm-Absperrklappe.
  • Durchschwingende Scheibe für minimale Leckage.
  • Scheibenabstandhalter aus gehärtetem Werkzeugstahl, um die Welle vor Korrosion zu schützen.
  • In vielen Größen erhältlich.
  • Mehrere Viton-Klappenwellendichtungen.
  • Vollständig reparierbar dank austauschbarer Innenteile zur deutlichen Verlängerung der Ventillebensdauer.
  • Einstellbare PTFGE-Stopfbuchsdichtung.
  • Die standardisierte Montage- und Antriebsadapterverbindung ermöglicht die direkte Montage von Keystone-Stellgliedern sowie die Demontage von Stellgliedern in der Leitung.
  • Hergestellt unter Anwendung eines QM-Systems gemäß ISO 9001:2008. Zertifikats-Nr. Mel 0400133.
  • Mit PED-Zulassung erhältlich. Zertifikats-Nr.: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Werkstoff
C-Stahl
Druckstufe
ASME
Nennweite
DN 150/6", DN 250/10", DN 300/12", DN 350/14", DN 400/16", DN 450/18", DN 50/2", DN 500/20", DN 65/2-1/2", DN 600/24", DN 80/3", DN 100/4", DN 200/8"

Dokumentation und Zeichnungen