Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-Novatite Extreme

KTM Novatite Extreme™ Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Metallkugel

Produktbeschreibung

KTM Novatite Extreme™ Kugelhähne mit Metallsitz bieten bidirektionale Dichtungseigenschaften nach API 598 und sind die ersten metallisch dichtenden Kugelhähne überhaupt, die eine Konstruktionsvalidierung für den gesamten Temperaturbereich von -50 °C bis 500 °C durchlaufen haben.

Merkmale

  • API 608-konformes Ventil mit garantierter Leistung über ein breites Spektrum an Durchflussmedien und Betriebsbedingungen.
  • API 598 bidirektionales Ventil mit zuverlässig dichter Absperrung und kompromissloser Abdichtung.
  • Verlängertes Oberteil für feuerfeste Konformität mit API 607 (8. Ausgabe) / ISO 10497-2022.
  • Vorgespannte Spindeldichtungen und hochintegrierte Verbindungen für flüchtige Emissionen gemäß den Normen API 641/ISO 15858-1.
  • Konstruktionsvalidierungstests, bei denen mechanische und thermische Zyklen über den gesamten Temperaturbereich -50 °C bis 500 °C in einer einzigen Konfiguration durchgeführt werden.
  • Feinguss für bessere Oberflächengüte.
  • Hervorragende Abdichtung für Gasanwendungen durch einzigartiges Fertigungs- und Endbearbeitungsverfahren von Kugel und Sitz.
  • Oberflächenhärtung von Kugel und Sitz mit Chromcarbid mittels HVOF für zuverlässige Leistung unter rauen Betriebsbedingungen.
Größe
DN 15 – DN 200 mit vollem Durchgang und bis zu DN 250 mit reduziertem Durchgang
Druckklasse
ASME Class 150 und Class 300
Konstruktionsnorm
API 608, ASME B16.34
Baulänge
ASME B16.10
Rohranschlüsse
ASME B16.5 geflanscht RF, FF
Betriebstemperatur
-50 °C bis 500 °C / -58 °F bis 932 °F (bis zu 450 °C / 842 °F für oxidierende Bedingungen)
Zulassungen
API 607, ISO 10497,   API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Anwendungen
Sequenzierung; hohe Temperatur, hohe Frequenz, hohe Betriebsgeschwindigkeit, thermische Zyklen; mechanische Zyklen, saubere Flüssigkeiten, schmutzige Flüssigkeiten, hohe Viskosität, verzunderte Flüssigkeiten, korrosive, erosive Abfallbehandlung, Schlamm, gesättigter Dampf, Heißdampf

Dokumentation und Zeichnungen