Die Enardo Entlüftungs-Flammensperren (FVFA) ermöglichen eine freie Entlüftung in Kombination mit einem Flammschutz für vertikale Entlüftungsanwendungen. Diese Flammensperren werden oben an einer atmosphärischen Entlüftungsleitung oder einem Lagertank montiert. Sie werden im Allgemeinen am Leitungsende verwendet, wo der Betriebsdruck nahe dem atmosphärischen Druck ist und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Flamme über einen längeren Zeitraum auf die Flammensperre einwirkt.