Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-F952

Clarkson F952 Allzweck-Plattenschieber

Produktbeschreibung

Der Clarkson Figure 952 ist ein Plattenschieber mit überragender Technologie für schwierige Schlammanwendungen, um Wartungsintervalle zu verlängern und Reparaturkosten zu minimieren.

Größenbereich
DN 50-600 (NPS 02−24)
Temperaturbereich
230 °C (445 °F)
Druckstufe
10bar (150psi)
Zulassungen
CRN
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16