Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-KS1

Clarkson KS1 ASME Class 150 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen

Produktbeschreibung

Der Clarkson KS1 von Emerson ist ein vollbidirektionaler, leckagefreier Plattenschieber in ASME Class 150, der speziell für schwierige und abrasive Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Der KS1 wurde entwickelt, um die Lebensdauer der Ventile und die Wartungsintervalle zu verlängern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Größenbereich
DN 50-750 (NPS 2-30)
Temperaturbereich
205 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME Class 150
Zulassungen
CRN
Konstruktionsnorm
MSS SP-135, ASME B31.3
Baulänge
MSS SP-135 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Table D/E, PN 10/16/20