Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-KS3

Clarkson KS3 ASME Class 300 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen

Produktbeschreibung

Der Clarkson KS3 Plattenschieber von Emerson ist ein hochleistungsfähiges, bidirektionales Ventil,, das speziell für die Anforderungen von anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Ventil der ASME Class 300 zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Leckagefreiheit aus, die eine längere Lebensdauer des Ventils und längere Wartungsintervalle gewährleistet, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

Größenbereich
NPS 3-30 (DN 80-750)
Temperaturbereich
Bis zu 205 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME Klasse 300
Anwendungen
Bergbau und Mineralien, Ölsande, Zellstoff und Papier, Kohleaufbereitung, Strom, Stahl
Zulassungen
CRN
Konstruktionsnorm
MSS SP-135, ASME B31.3
Baulänge
MSS SP-135 kurz
Rohranschlüsse
ASME 300, AS 2129 Tabelle H, PN 50