Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-PCS17

Clarkson PCS17 Plattenschieber mit Kartuschensitz

Produktbeschreibung

Bidirektionaler perimetersitzender Plattenschieber

Größenbereich
DN 50-750 (NPS 02-30)
Temperaturbereich
200 °C (400 °F)
Druckstufe
10bar (150psi)
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Schieber
Medien
Wasser, Sonstige, Flüssigkeiten, Flüssigkeit, Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Einstellbare Packung