Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P000333

Sempell Serie S Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Direkt federbetätigtes Sicherheitsventil mit DIN-Flanschen, ASME-Flanschen oder Schweißanschlüssen

Merkmale

  • Eine Innengarnitur für Dampf, Gase und Flüssigkeiten
  • Starre und leichte Gehäusekonstruktion
  • Zweiteilige Spindel
  • Reibungsarme thermoelastische Führung
  • Selbstnachstellende Federbaugruppe
  • Reibungsarme Federspannung
  • Die Ausführung der Kappe sorgt für eine sichere und zuverlässige Ventilhebel-Baugruppe
  • Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile, Kappenoberteil fungiert als Blockierung
  • Blockierstatusanzeige
Einlassnennweite:
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
Druckstufe:
PN 10 – PN 500
Class 150 – Class 2500
Temperaturbereich:
–200 °C bis +700 °C
– 300 °F bis +1300 °F, – 450 °F bis +1 000 °F
Eingestellter Druck:
0,2 bar – 500 bar, 15 – 6 000 psi
Sitzweite:
14 – 160 mm, 0,11 in? – 26 in?
Gehäusewerkstoffe:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
Andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich
Zubehör:
Kühlabstandshalter, Ausgleichskolben, Hubhebel, Blockierschraube, Positionsanzeige, verstärkter Faltenbalg, Einstellring, Weichsitz
Sonstiges Zubehör auf Nachfrage

Dokumentation und Zeichnungen