Tartarini™ Kugelhähne, schwimmend und mit Drehzapfen
Tartarini™ Kugelhähne, schwimmend und mit Drehzapfen
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die Kugelhähne sind als schwimmende Ausführung oder mit Drehzapfen verfügbar. Diese Ventile verfügen über vollen Durchgang und wurden für die Verwendung an Gasleitungen für Verteilung und Transport konzipiert und hergestellt
Schwimmende Ausführung: Ventil mit vollem Durchgang und Ventilgehäuse aus Gussstahl. Betätigung mittels Handhebel oder Getriebe. Ausführung mit Drehzapfen: Ventil Typ „doppelte Absperrung und Entlüftung“ mit Getriebe, voller Durchgang, Gussstahl- oder geschmiedetes Gehäuse. Betätigung mittels Handhebel oder Getriebe