Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GPX Handunit

Branson GPX PulseStaker Wärmekontaktmaschine – Handgerät

Produktbeschreibung

Die Branson GPX PulseStaker-Plattform bietet eine Technik zum Wärmekontaktnieten, die eine sofortige Erwärmung und Kühlung ermöglicht. PulseStaker bietet ein hohes Maß an Sicherheit, gleichbleibende Produktqualität und liefert erhebliche Energieeinsparungen. Die PulseStaker-Technik kann je nach Kundenanforderung in verschiedenen Ausbaustufen implementiert werden.

Gewicht
20 kg
Maximale Anzahl der Schweißspitzen
2 (je nach Option entweder 1 oder 2)
Maximale Anzahl der Transformatoren
1
Steuerungssystem
Temperaturbasiertes Steuersystem verfügbar
Bedieninterface
HMI/4-Zoll-Farbbildschirm
Allgemeine Abmessungen
155 x 283 x 497 mm (BxHxT)

Merkmale

  • Handgerät basierend auf der Branson GPX-Plattform
  • Temperaturbasiertes Steuersystem verfügbar
  • Kompakte Bauweise
  • Im Handgriff gehaltene Spitze für manuellen Betrieb
  • Digitale Parametereingabe für exaktes und leichtes Einrichten
  • Schnelle Aufwärm- und Abkühlphasen
  • Da keine Vibrationen, brennende Gerüche, Partikel oder Verbrennungsspuren auftreten, können feinere und empfindlichere Teile mit gleichbleibend überragender Ästhetik verbunden werden.
  • Lokales und globales, reaktionsschnelles technisches Fachwissen und unterstützter Reparaturservice

Dokumentation und Zeichnungen